Menu Search

Podkładki płaskie – plastikowe

Na stanie

Plastikowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i ochronę przed wilgocią. Oferuje dobre połączenie odporności mechanicznej, termicznej, chemicznej i na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych.

Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia łączonego materiału lub samego łącznika. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.

  • Zapewnia izolację elektryczną elementów złącznych i chroni je przed dostępem wilgoci.
  • Charakteryzuje się odpornością na korozję, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.
  • Gwarantuje pewne, stabilne połączenie i zmniejsza ryzyko.
Materiał: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kolor: Naturalny, Czarny, Brązowy Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
610 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Grubość Kup
1,6466 zł - 1,6466 zł 3000 Na stanie
Naturalny
PA
14.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,264 zł - 0,264 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,1204 zł - 0,1204 zł 1000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
4.9 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1436 zł - 0,1436 zł 4000 Na stanie
Naturalny
PA
9.2 mm
14.5 mm
2.0 mm
0,2772 zł - 0,2772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,3101 zł - 0,3101 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
PA
9.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,7594 zł - 0,7594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
15.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
1,0182 zł - 1,0182 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
PA
14.5 mm
25.0 mm
3.0 mm
1,3201 zł - 1,3201 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
PA
10.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,1199 zł - 0,1199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
5.5 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,7382 zł - 0,7382 zł 11500 Na stanie
Czarny
PVC
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,1482 zł - 0,183 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
7.1 mm
17.4 mm
0.8 mm
0,0995 zł - 0,1228 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
3.3 mm
8.1 mm
1.6 mm
1,6733 zł - 1,6733 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
10.5 mm
16.0 mm
2.0 mm
1,4053 zł - 1,4053 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
PA
22.5 mm
39.6 mm
2.4 mm
0,3765 zł - 0,3765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
PA
12.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,247 zł - 0,247 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
10415269 0,2565 zł - 0,2565 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,3044 zł - 0,3044 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
10214688 0,1072 zł - 0,1072 zł 3000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
  • z 31
Podkładka 14.5 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

10214602

Przedział cen netto
1,6466 zł - 1,6466 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    14.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    30.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340585

Przedział cen netto
0,264 zł - 0,264 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.5 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 4.9 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10340608

Przedział cen netto
0,1204 zł - 0,1204 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    4.9 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 9.2 mm 14.5 mm 2.0 mm PA

10214657

Przedział cen netto
0,1436 zł - 0,1436 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    9.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    14.5 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 7.5 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340691

Przedział cen netto
0,2772 zł - 0,2772 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    7.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 9.0 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10340714

Przedział cen netto
0,3101 zł - 0,3101 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    9.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 15.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214763

Przedział cen netto
0,7594 zł - 0,7594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    27.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 14.5 mm 25.0 mm 3.0 mm PA

10340530

Przedział cen netto
1,0182 zł - 1,0182 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    14.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 10.5 mm 36.0 mm 3.0 mm PA

10340738

Przedział cen netto
1,3201 zł - 1,3201 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    10.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    36.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 5.5 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10214749

Przedział cen netto
0,1199 zł - 0,1199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka płaska 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117422

Przedział cen netto
0,7382 zł - 0,7382 zł

Zapasy magazynowe
11500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Podkładka 0.280 in 0.687 in 0.031 in Nylon 6/6

10540626

Przedział cen netto
0,183 zł - 0,1482 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    17.4 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.130 in 0.318 in 0.062 in Nylon 6/6

10639559

Przedział cen netto
0,1228 zł - 0,0995 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.1 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 10.5 mm 16.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340523

Przedział cen netto
1,6733 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    10.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 22.5 mm 39.6 mm 2.4 mm PA

10214619

Przedział cen netto
1,4053 zł - 1,4053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    22.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    39.6 mm
  • Grubość
    2.4 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 12.0 mm 24.0 mm 2.0 mm PA

10214701

Przedział cen netto
0,3765 zł - 0,3765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    24.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 6.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10340592

Przedział cen netto
0,247 zł - 0,247 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10415269

Przedział cen netto
0,2565 zł - 0,2565 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

10340639

Przedział cen netto
0,3044 zł - 0,3044 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    10.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    21.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10214688

Przedział cen netto
0,1072 zł - 0,1072 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    7.0 mm
  • Grubość
    0.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny