Menu Search

Podkładka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

Okrągła podkładka płaska wykonana z polipropylenu (PP) zapewnia dobrą oporność elektryczną i odporność chemiczną. Spełnia wymogi normy DIN 125.
Numer produktu Essentra:

10042120

Numer produktu produkcyjny:

0050150300VR

4950 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,1784 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

17,84 zł

100 x 0,1784 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 4.3 mm
Średnica zewnętrzna 9.0 mm
Grubość 0.8 mm
Typ podkładki Podkładka płaska
Kształt podkładki Okrągłe
Kolor Naturalny
Pełny materiał Polipropylen
Specyfikacja DIN 125
Kod towaru 3926909790

Produkt 0050150300VR zastępuje:

Podkładka płaska 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP
Numer produktu Essentra: 10404577
Numer produktu produkcyjny: 585010000011

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt