Menu Search

Podkładka 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PVDF

Okrągła podkładka płaska wykonana z polifluorku winylidenu (PVDF) oferuje doskonałą odporność termiczną, chemiczną i na działanie promieni UV. Można ją sterylizować promieniowaniem gamma, parą i tlenkiem etylenu, dzięki czemu produkt ten idealnie nadaje się do zastosowań medycznych. Spełnia wymogi normy DIN 125; klasa materiału UL94-V0.
Numer produktu Essentra:

10042335

Numer produktu produkcyjny:

0050470500VR

340 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,2441 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

124,41 zł

100 x 1,2441 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 10.5 mm
Średnica zewnętrzna 20.0 mm
Grubość 2.0 mm
Typ podkładki Podkładka płaska
Kształt podkładki Okrągłe
Kolor Naturalny
Pełny materiał Polifluorek winylidenu
Standard palności materiału UL94 V-0
Specyfikacja DIN 125
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt