Menu Search

Podkładka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

Okrągła podkładka płaska wykonana z czarnego poliamidu (PA 66) zapewnia izolację elektryczną i chroni przed dostępem wilgoci. PA 66 zapewnia dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, odporności termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.
Numer produktu Essentra:

10042359

Numer produktu produkcyjny:

0050550001VR

3100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 1999 0,5242 zł
2000 + 0,4765 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

262,10 zł

500 x 0,5242 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 13.0 mm
Średnica zewnętrzna 24.0 mm
Grubość 2.5 mm
Typ podkładki Podkładka płaska
Kształt podkładki Okrągłe
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6/6
Specyfikacja DIN 125
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt