Menu Search

Podkładka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

Okrągła podkładka płaska wykonana z polifluorku winylidenu (PVDF) oferuje doskonałą odporność termiczną, chemiczną i na działanie promieni UV. Można ją sterylizować promieniowaniem gamma, parą i tlenkiem etylenu, dzięki czemu produkt ten idealnie nadaje się do zastosowań medycznych. Spełnia wymogi normy DIN 125; klasa materiału UL94-V0.
Numer produktu Essentra:

10042373

Numer produktu produkcyjny:

0050550500VR

60 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,7151 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

171,51 zł

100 x 1,7151 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 13.0 mm
Średnica zewnętrzna 24.0 mm
Grubość 2.5 mm
Typ podkładki Podkładka płaska
Kształt podkładki Okrągłe
Kolor Naturalny
Pełny materiał Polifluorek winylidenu
Standard palności materiału UL94 V-0
Specyfikacja DIN 125
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt