Menu Search

Podkładka 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm PA

Okrągła podkładka płaska wykonana z poliamidu (PA 66) w kolorze naturalnym zapewnia izolację elektryczną i chroni przed dostępem wilgoci. PA 66 zapewnia dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, odporności termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.
Numer produktu Essentra:

10325056

Numer produktu produkcyjny:

032040100001

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,2206 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

220,60 zł

1000 x 0,2206 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 4.3 mm
Średnica zewnętrzna 12.0 mm
Grubość 1.0 mm
Typ podkładki Podkładka płaska
Kształt podkładki Okrągłe
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 6/6
Specyfikacja DIN 9021
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt