Menu Search

Podkładka 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

Ta standardowa podkładka płaska została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest również dostępna w rozmiarach imperialnych. Nylon zapewnia dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, odporności termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.
Numer produktu Essentra:

10117453

Numer produktu produkcyjny:

033060200001

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,6733 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

167,33 zł

100 x 1,6733 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ podkładki Podkładka płaska
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt