Menu Search

Podkładka 13.3 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

Okrągła podkładka płaska wykonana z poliamidu (PA 66) w kolorze naturalnym zapewnia izolację elektryczną i chroni przed dostępem wilgoci. PA 66 zapewnia dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, odporności termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.
Numer produktu Essentra:

10067970

Numer produktu produkcyjny:

1007020000VR

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3246 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

324,60 zł

1000 x 0,3246 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 13.3 mm
Średnica zewnętrzna 18.0 mm
Grubość 1.5 mm
Typ podkładki Podkładka płaska
Kształt podkładki Okrągłe
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt