Menu Search

Podkładka płaska 8.5 mm 18.0 mm 1.6 mm PC

Okrągłe podkładki płaskie wykonane z poliwęglanu (PC) oferują doskonałe właściwości elektryczne i odporność termiczną. Doskonale nadają się do stosowania w wielu sektorach, na przykład w elementach ekspozycyjnych w sklepach detalicznych, podzespołach elektronicznych i urządzeniach medycznych. Okrągłe podkładki płaskie wykonane z PEEK (polieteroeteroketonu) nadają się do zastosowań wymagających odporności na wysokie temperatury. Temperatura maksymalna przy użytkowaniu ciągłym wynosi 180°C. PEEK charakteryzuje się wysoką wytrzymałością fizyczną i odpornością na ścieranie, a także doskonałą odpornością chemiczną i izolacją elektryczną. Odbojniki do oparć są wykonane z niebarwionego LDPE. Grubość podkładki przewyższa wysokość łba śruby, dzięki czemu zapobiega uszkodzeniom, jakie uderzenie łba śruby mogłoby spowodować w innych elementach zespołu. Artykuły te często stosuje się w meblach. Tę stopę można pewnie zamocować śrubą. Wykazuje doskonałe właściwości przeciwpoślizgowe. 4 (podstawa drążona) Materiał klasy UL94 V-2
Numer produktu Essentra:

10219577

Numer produktu produkcyjny:

173000800022

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,3846 zł
Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 8.5 mm
Średnica zewnętrzna 18.0 mm
Grubość 1.6 mm
Typ podkładki Podkładka płaska
Kształt podkładki Okrągłe
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliwęglan
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt