Menu Search

Podkładka płaska 6.4 mm 9.5 mm 2.1 mm Nylon

Te standardowe podkładki płaskie wykonane z nylonu w kolorze naturalnym stanowią dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, odporności termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu może być używana w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

10356104

Numer produktu produkcyjny:

17W03756

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1767 zł
5000 - 9999 0,1516 zł
10000 + 0,1328 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

176,70 zł

1000 x 0,1767 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 6.4 mm
Średnica zewnętrzna 9.5 mm
Grubość 2.1 mm
Typ podkładki Podkładka płaska
Kształt podkładki Okrągłe
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt