Menu Search

Podkładka M10 10.5 21.0 Stal

Podkładki sferyczne mają lekko wypukłą lub lekko wklęsłą powierzchnię. Stosuje się je z nakrętkami lub śrubami w celu skompensowania niedopasowania współpracujących powierzchni, zagwarantowania pewnego połączenia i zapobieżenia uszkodzeniom. Idealnie nadają się do zastosowań związanych z wysokimi obciążeniami. Zostały wykonane ze stali, która jest materiałem wytrzymałym i trwałym.
Numer produktu Essentra:

20267230

Numer produktu produkcyjny:

20267230

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 7,8417 zł
10 - 29 7,0576 zł
30 - 74 6,6655 zł
75 + 5,8813 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

7,84 zł

1 x 7,8417 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dla gwintu M10
d1 tol. H13 10.5
d2 21.0
h1 4.0
h2 0.8
r1 15.0
Nośność dla obciążenia statycznego maks. kN 26.0
Z 25400 h3 6.5
Z 25700 h3 7.3
Waga g 5.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt