20267278
20267278
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 21,7826 zł |
10 - 29 | 19,6044 zł |
30 - 74 | 18,5152 zł |
75 + | 16,337 zł |
Dla gwintu | M20 |
---|---|
d1 tol. H13 | 21.0 |
d2 | 36.0 |
h1 | 6.3 |
h2 | 2.0 |
r1 | 27.0 |
Nośność dla obciążenia statycznego maks. kN | 117.0 |
Z 25400 h3 | 11.7 |
Z 25700 h3 | 12.2 |
Waga g | 23.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.