20267285
20267285
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 35,07 zł |
10 - 29 | 31,5848 zł |
30 - 74 | 29,7986 zł |
75 + | 26,3134 zł |
Dla gwintu | M24 |
---|---|
d1 tol. H13 | 25.0 |
d2 | 44.0 |
h1 | 8.2 |
h2 | 2.4 |
r1 | 32.0 |
Nośność dla obciążenia statycznego maks. kN | 168.0 |
Z 25400 h3 | 15.2 |
Z 25700 h3 | 15.7 |
Waga g | 45.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.