Menu Search

Podkładka M48 50.0 92.0 Stal

Podkładki sferyczne mają lekko wypukłą lub lekko wklęsłą powierzchnię. Stosuje się je z nakrętkami lub śrubami w celu skompensowania niedopasowania współpracujących powierzchni, zagwarantowania pewnego połączenia i zapobieżenia uszkodzeniom. Idealnie nadają się do zastosowań związanych z wysokimi obciążeniami. Zostały wykonane ze stali, która jest materiałem wytrzymałym i trwałym.
Numer produktu Essentra:

20267322

Numer produktu produkcyjny:

20267322

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 167,5954 zł
10 - 29 150,8228 zł
30 - 74 142,4583 zł
75 + 125,6856 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

167,60 zł

1 x 167,5954 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dla gwintu M48
d1 tol. H13 50.0
d2 92.0
h1 21.0
h2 8.0
r1 67.0
Nośność dla obciążenia statycznego maks. kN 714.0
Z 25400 h3 35.5
Waga g 540.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt