Menu Search

Podkładka M56 58.0 103.0 Stal

Podkładki sferyczne mają lekko wypukłą lub lekko wklęsłą powierzchnię. Stosuje się je z nakrętkami lub śrubami w celu skompensowania niedopasowania współpracujących powierzchni, zagwarantowania pewnego połączenia i zapobieżenia uszkodzeniom. Idealnie nadają się do zastosowań związanych z wysokimi obciążeniami. Zostały wykonane ze stali, która jest materiałem wytrzymałym i trwałym.
Numer produktu Essentra:

20267339

Numer produktu produkcyjny:

20267339

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 262,7418 zł
10 - 29 236,472 zł
30 - 74 223,3153 zł
75 + 197,0455 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

262,74 zł

1 x 262,7418 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dla gwintu M56
d1 tol. H13 58.0
d2 103.0
h1 23.0
h2 9.8
r1 79.0
Nośność dla obciążenia statycznego maks. kN 960.0
Z 25400 h3 39.3
Waga g 760.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt