Menu Search

Podkładka zabezpieczająca 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm PA

Podkładka osadcza wykonana z LDPE, średnica zewnętrzna 6,5 mm | 0,256 cala, średnica wewnętrzna 2,7 mm | 0,106 cala, grubość 1,1 mm | 0,043 cala. Pasują do śrub M2,5.
Numer produktu Essentra:

10116722

Numer produktu produkcyjny:

015002500503

5000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,1472 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

147,20 zł

1000 x 0,1472 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ podkładki Podkładka niewypadająca
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kolor Czerwony
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt