Podkładki z zabezpieczeniem przed wypadnięciem służą przede wszystkim do utrzymywania śrub i wkrętów w miejscu podczas montażu. Dzięki specjalnej konstrukcji przytrzymują zewnętrzną część trzonu śruby lub wkrętu. Zapewniają również izolację, amortyzację i dystans. Gwarantują izolację elektryczną elementów złącznych i chronią je przed wilgocią.
Podkładki z tego asortymentu zawierają warianty z zewnętrznymi i wewnętrznymi ząbkami o kształcie stożkowym. Podkładkę łatwo wsuwa się na śrubę lub wkręt, które po montażu ją utrzymują. Wewnętrzna część podkładki w pełni dopasowuje się do kształtu trzonu śruby, zapewniając uszczelnienie.
Podkładki te umożliwiają wstępny montaż śruby lub wkrętu przed zabezpieczeniem ich nakrętką. Są idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy konieczny jest wstępny montaż śruby i podkładki. Przyczyniają się również do skrócenia czasu montażu i obniżenia kosztu.
Asortyment zawiera opcje materiałowe charakteryzujące się odpornością na korozję, ścieranie i działanie środków chemicznych.
Grupa SR: SR1945
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Grubość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7195 zł - 0,7195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,5145 zł - 0,5145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,1341 zł - 0,1341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,8408 zł - 0,8408 zł | 50 Na stanie |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,6303 zł - 0,6303 zł | 250 Na stanie |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,403 zł - 0,403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,4088 zł - 0,4088 zł | 1500 Na stanie |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1328 zł - 0,1328 zł | 1000 Na stanie |
PA
|
|
|
|
|
||
10070741 | 0,2427 zł - 0,2427 zł | 2800 Na stanie |
HDPE
|
|
|
|
|
|
0,2453 zł - 0,2453 zł | 750 Na stanie |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,2414 zł - 0,2414 zł | 275 Na stanie |
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10280881 | 0,2285 zł - 0,2285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0,5835 zł - 0,5835 zł | 375 Na stanie |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,9914 zł - 0,9914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1433 zł - 0,1433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1317 zł - 0,1317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
|
|
|
||
0,3528 zł - 0,3528 zł | 57990 Na stanie |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1368 zł - 0,1368 zł | 69 Na stanie |
PA
|
|
|
|
|
||
1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1341 zł - 0,1341 zł | 1458 Na stanie |
PA
|
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.