Menu Search

Podkładka zabezpieczająca 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

Podkładka osadcza wykonana z LDPE, średnica zewnętrzna 17,0 mm | 0,669 cala, średnica wewnętrzna 8,4 mm | 0,331 cala, grubość 2,0 mm | 0,079 cala. Pasują do śrub M7.
Numer produktu Essentra:

10116890

Numer produktu produkcyjny:

015208008703

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,3528 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

176,40 zł

500 x 0,3528 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ podkładki Podkładka niewypadająca
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kolor Niebieski
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt