Menu Search

Podkładka zabezpieczająca 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Numer produktu Essentra:

10214930

Numer produktu produkcyjny:

1348397

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 4999 0,8557 zł
5000 - 9999 0,7701 zł
10000 + 0,6931 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

427,85 zł

500 x 0,8557 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ podkładki Podkładka niewypadająca
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790

Produkt 1348397 zastępuje:

Podkładka zabezpieczająca 10.7 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE
Numer produktu Essentra: 10232392
Numer produktu produkcyjny: 1040120900VR

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt