Menu Search

Podkładka zabezpieczająca 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Numer produktu Essentra:

10357521

Numer produktu produkcyjny:

173144000022

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,7948 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

79,48 zł

100 x 0,7948 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ podkładki Podkładka płaska niewypadająca
Pełny materiał Poliwęglan
Kolor Naturalny
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) M5
Średnica zewnętrzna 13.0 mm
Średnica wewnętrzna 5.5 mm
Grubość 1.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt