Podkładki z zabezpieczeniem przed wypadnięciem służą przede wszystkim do utrzymywania śrub i wkrętów w miejscu podczas montażu. Dzięki specjalnej konstrukcji przytrzymują zewnętrzną część trzonu śruby lub wkrętu. Zapewniają również izolację, amortyzację i dystans. Gwarantują izolację elektryczną elementów złącznych i chronią je przed wilgocią.
Podkładki z tego asortymentu zawierają warianty z zewnętrznymi i wewnętrznymi ząbkami o kształcie stożkowym. Podkładkę łatwo wsuwa się na śrubę lub wkręt, które po montażu ją utrzymują. Wewnętrzna część podkładki w pełni dopasowuje się do kształtu trzonu śruby, zapewniając uszczelnienie.
Podkładki te umożliwiają wstępny montaż śruby lub wkrętu przed zabezpieczeniem ich nakrętką. Są idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy konieczny jest wstępny montaż śruby i podkładki. Przyczyniają się również do skrócenia czasu montażu i obniżenia kosztu.
Asortyment zawiera opcje materiałowe charakteryzujące się odpornością na korozję, ścieranie i działanie środków chemicznych.
Grupa SR: SR1945
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Grubość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3667 zł - 0,3667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,5996 zł - 0,5996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3165 zł - 0,3165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,7502 zł - 0,7502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,4643 zł - 0,4643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,6944 zł - 0,6944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,35 zł - 0,35 zł | 750 Na stanie |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,4378 zł - 0,4378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,1692 zł - 0,1692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,5661 zł - 0,5661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,2747 zł - 0,2747 zł | 250 Na stanie |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,4908 zł - 0,4908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,2286 zł - 0,2674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,1817 zł - 0,1817 zł | 7880 Na stanie |
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,1554 zł - 0,1554 zł | 700 Na stanie |
PA
|
|
|
|
|
||
0,6931 zł - 0,7701 zł | 460 Na stanie |
HDPE
|
|
|
|
|
||
7500 Na stanie |
HDPE
|
|
|
|
|
|||
0,5563 zł - 0,5563 zł | 3600 Na stanie |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,193 zł - 0,193 zł | 3000 Na stanie |
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.