Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,3202 zł - 0,3202 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
0.7 mm
Czarny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3533 zł - 0,3533 zł 14450 Na stanie
M3
0.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3375 zł - 0,3375 zł 260 Na stanie
M4
0.7 mm
Czarny
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3131 zł - 0,3131 zł 14100 Na stanie
M4
0.7 mm
Czarny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,303 zł - 0,303 zł 11400 Na stanie
M4
0.7 mm
Czarny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3504 zł - 0,3504 zł 17300 Na stanie
M5
0.8 mm
Czarny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3605 zł - 0,3605 zł 100 Na stanie
M5
0.8 mm
Czarny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
1,3429 zł - 1,3429 zł 4 Na stanie
M8
1.25 mm
Czarny
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
2,0539 zł - 2,0539 zł 1720 Na stanie
M10
1.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3803 zł - 0,3803 zł 11000 Na stanie
M3
0.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3691 zł - 0,3691 zł 5200 Na stanie
M5
0.8 mm
Czarny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
1,2481 zł - 1,2481 zł 1700 Na stanie
M10
1.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
2,772 zł - 2,772 zł 2583 Na stanie
M12
1.75 mm
Czarny
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4251 zł - 0,4251 zł 720 Na stanie
M6
1.0 mm
Czarny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
1,0614 zł - 1,0614 zł 15100 Na stanie
M8
1.25 mm
Czarny
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
1,4506 zł - 1,4506 zł 15915 Na stanie
M10
1.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
1,1576 zł - 1,1576 zł 2500 Na stanie
M8
1.25 mm
Czarny
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
1,8671 zł - 1,8671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4021 zł - 0,4021 zł 20800 Na stanie
M6
1.0 mm
Czarny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,968 zł - 0,968 zł 25000 Na stanie
M8
1.25 mm
Czarny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M4 20.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040089

Przedział cen netto
0,3202 zł - 0,3202 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 20.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10039915

Przedział cen netto
0,3533 zł - 0,3533 zł

Zapasy magazynowe
14450 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 30.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040133

Przedział cen netto
0,3375 zł - 0,3375 zł

Zapasy magazynowe
260 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 16.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040041

Przedział cen netto
0,3131 zł - 0,3131 zł

Zapasy magazynowe
14100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 10.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10039991

Przedział cen netto
0,303 zł - 0,303 zł

Zapasy magazynowe
11400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 10.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040195

Przedział cen netto
0,3504 zł - 0,3504 zł

Zapasy magazynowe
17300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 16.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040249

Przedział cen netto
0,3605 zł - 0,3605 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 60.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040843

Przedział cen netto
1,3429 zł - 1,3429 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 60.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040959

Przedział cen netto
2,0539 zł - 2,0539 zł

Zapasy magazynowe
1720 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 4.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039786

Przedział cen netto
0,3803 zł - 0,3803 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 20.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040287

Przedział cen netto
0,3691 zł - 0,3691 zł

Zapasy magazynowe
5200 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 20.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040881

Przedział cen netto
1,2481 zł - 1,2481 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M12 40.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10041017

Przedział cen netto
2,772 zł - 2,772 zł

Zapasy magazynowe
2583 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 20.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040522

Przedział cen netto
0,4251 zł - 0,4251 zł

Zapasy magazynowe
720 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 30.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040768

Przedział cen netto
1,0614 zł - 1,0614 zł

Zapasy magazynowe
15100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 30.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040911

Przedział cen netto
1,4506 zł - 1,4506 zł

Zapasy magazynowe
15915 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 40.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040805

Przedział cen netto
1,1576 zł - 1,1576 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 50.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040935

Przedział cen netto
1,8671 zł - 1,8671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 16.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040485

Przedział cen netto
0,4021 zł - 0,4021 zł

Zapasy magazynowe
20800 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 20.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040720

Przedział cen netto
0,968 zł - 0,968 zł

Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny