Żeńskie rękojeści mocujące — uchwyt prosty
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość uchwytu | Wysokość podstawy | Długość gwintu | Wysokość całkowita | Średnica podstawy | Promień uchwytu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165,9343 zł - 165,9343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.441 in
189.0 mm
|
||
| 68,913 zł - 68,913 zł | 4 Na stanie |
M16
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.441 in
189.0 mm
|
||
| 108,612 zł - 108,612 zł | 9 Na stanie |
M12
|
2.972 in
75.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 46,3243 zł - 46,3243 zł | 4 Na stanie |
M12
|
2.972 in
75.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 31,3395 zł - 31,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 35,8062 zł - 35,8062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 10195253 | 68,1662 zł - 68,1662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
| 237,0305 zł - 237,0305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
4.646 in
118.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
9.291 in
236.0 mm
|
||
| 96,102 zł - 96,102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
4.646 in
118.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
9.291 in
236.0 mm
|
||
| 81,5955 zł - 81,5955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 56,2306 zł - 56,2306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 78,8234 zł - 78,8234 zł | 1 Na stanie |
M12
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 45,5734 zł - 45,5734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 195,5362 zł - 195,5362 zł | 4 Na stanie |
M20
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 126,2496 zł - 126,2496 zł | 2 Na stanie |
M16
|
4.685 in
119.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 23,2037 zł - 23,2037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 29,214 zł - 29,214 zł | 4 Na stanie |
M12
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 45,8273 zł - 45,8273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
4.685 in
119.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 19,476 zł - 19,476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 69,6312 zł - 69,6312 zł | 8 Na stanie |
M20
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować