Menu Search

Pokrętła motylkowe – stopniowane/śruba dwustrona

Na stanie

Męskie pokrętła z niesymetrycznym uchwytem zawierają wystający element metalowy, który umożliwia pewne zamocowanie metal-metal i zapewnia dobrą siłę wkręcania. Pokrętła motylkowe z niesymetrycznym uchwytem są wyposażone w stalowe sworznie, które są odporne na działanie rozcieńczalników, olejów, smarów i środków chemicznych.

Grupa SR: SR1579

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
31 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość pokrętła Rozmiar gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
10,4705 zł - 10,4705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
M4
Śruba
Nylon
10,4705 zł - 10,4705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M6
Śruba
Nylon
32,09 zł - 32,09 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
M8
Śruba dwustronna
Stal nierdzewna
5,3714 zł - 5,3714 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Nylon
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
46.0 mm
M6
Śruba dwustronna
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
46.0 mm
M8
Śruba dwustronna
Stal nierdzewna
7 Na stanie
58.0 mm
M8
Śruba dwustronna
Stal nierdzewna
10,4705 zł - 10,4705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
10.0 mm
9,9391 zł - 9,9391 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Nylon
29,6921 zł - 72,7457 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
M10
Śruba dwustronna
Stal nierdzewna
5,3714 zł - 13,16 zł 2100 Na stanie
M6
Nylon
18 Na stanie
46.0 mm
M6
Śruba dwustronna
Stal nierdzewna
11,7775 zł - 11,7775 zł 10 Na stanie
26.0 mm
M5
Śruba
Nylon
8 Na stanie
58.0 mm
M10
Śruba dwustronna
Stal nierdzewna
10214336 22,1188 zł - 22,1188 zł 2 Na stanie
M6
Enhanced Nylon
23,5982 zł - 23,5982 zł 11 Na stanie
M8
Enhanced Nylon
11,2605 zł - 11,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
10.0 mm
10,4705 zł - 10,4705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M6
Śruba
Nylon
10159781 4,7828 zł - 11,7179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Nylon
9,3358 zł - 22,8728 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Nylon
  • z 2
Pokrętło motylkowe M4 20.0 mm 9.5 mm 6.0 mm Nylon

10222416

Przedział cen netto
10,4705 zł - 10,4705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Kształt pokrętła
    Stopniowany
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
Pokrętło motylkowe M6 32.0 mm 13.0 mm 10.0 mm Nylon

10222461

Przedział cen netto
10,4705 zł - 10,4705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Kształt pokrętła
    Stopniowany
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
Pokrętło skrzydełkowe męskie 12.0 mm M8 36.0 mm

10271827

Przedział cen netto
32,09 zł - 32,09 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał wkładki
    Stal nierdzewna
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
Pokrętło motylkowe M6 Nylon

10159804

Przedział cen netto
5,3714 zł - 5,3714 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło motylkowe M6 46.0 mm Stal nierdzewna

10194720


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Długość pokrętła
    46.0 mm
Pokrętło motylkowe M8 46.0 mm Stal nierdzewna

10194768


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Długość pokrętła
    46.0 mm
Pokrętło motylkowe M8 58.0 mm Stal nierdzewna

10194805


Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Długość pokrętła
    58.0 mm
Pokrętło motylkowe Śruba M4 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222423

Przedział cen netto
10,4705 zł - 10,4705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Materiał wkładki
    Stal ocynkowana
  • Wysokość uchwytu
    11.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Pokrętło motylkowe M6 32.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

10222478

Przedział cen netto
9,9391 zł - 9,9391 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Materiał wkładki
    Stal ocynkowana
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Wysokość uchwytu
    15.0 mm
Pokrętło skrzydełkowe męskie 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Przedział cen netto
72,7457 zł - 29,6921 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał wkładki
    Stal nierdzewna
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
Pokrętło motylkowe M6 Nylon

10159811

Przedział cen netto
13,16 zł - 5,3714 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło motylkowe M6 46.0 mm Stal nierdzewna

10194737


Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Długość pokrętła
    46.0 mm
Pokrętło motylkowe M5 26.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

10222447

Przedział cen netto
11,7775 zł - 11,7775 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Kształt pokrętła
    Stopniowany
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
Pokrętło motylkowe M10 58.0 mm Stal nierdzewna

10194775


Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Długość pokrętła
    58.0 mm
Pokrętło motylkowe M6 44.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Enhanced Nylon

10214336

Przedział cen netto
22,1188 zł - 22,1188 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał pokrętła
    Enhanced Nylon
  • Wysokość uchwytu
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło motylkowe M8 52.0 mm 19.0 mm 20.0 mm Enhanced Nylon

10214312

Przedział cen netto
23,5982 zł - 23,5982 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał pokrętła
    Enhanced Nylon
  • Wysokość uchwytu
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    7326909890
Pokrętło motylkowe Śruba M5 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222430

Przedział cen netto
11,2605 zł - 11,2605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Materiał wkładki
    Stal ocynkowana
  • Wysokość uchwytu
    13.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Pokrętło motylkowe M6 32.0 mm 13.0 mm 20.0 mm Nylon

10222485

Przedział cen netto
10,4705 zł - 10,4705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Kształt pokrętła
    Stopniowany
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
Pokrętło motylkowe M5 Nylon

10159781

Przedział cen netto
11,7179 zł - 4,7828 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kod towaru
    7318190090
Pokrętło motylkowe M8 33.0 mm Nylon

10159828

Przedział cen netto
22,8728 zł - 9,3358 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    3926300090