10055458
0270300000VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 2,5936 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 25.0 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.984 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 12.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.472 in |
Rozmiar gwintu | M8 |
Długość gwintu | 70.0 mm |
Długość gwintu | 2.756 in |
Rodzaj główki | Łeb motylkowy |
Typ śruby | Pokrętło płaskie |
Rodzaj klucza | Z motylkiem |
Kolor | Naturalny |
Materiał | PA |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.