Menu Search

Pokrętła typu T — gwintowana śruba dwustrona

Na stanie

Uchwyty typu T są wyposażone w metalowe wkładki, które można z łatwością nakręcać na sworznie i uzyskać dzięki temu bardzo ergonomiczną konstrukcję. Konstrukcja uchwytu typu T zapewnia mocny chwyt dłonią i szybkie przestawienie elementu sterującego lub dźwigni.

Grupa SR: SR6540

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Wysokość całkowita Kup
25,8819 zł - 25,8819 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Otwór gwintowany nieprzelotowy
18.0 mm
PA
33.0 mm
36,9987 zł - 36,9987 zł 30 Na stanie
M10
Otwór gwintowany nieprzelotowy
25.0 mm
PA
41.0 mm
10261040 7,0378 zł - 17,2426 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Threaded Insert
26.0 mm
Nylon 6
40.0 mm
9,7236 zł - 23,8229 zł 115 Na stanie
M8
Threaded Insert
19.0 mm
Nylon 6
34.0 mm
29,7311 zł - 29,7311 zł 3 Na stanie
M8
Otwór gwintowany nieprzelotowy
20.0 mm
PA
33.0 mm
37,444 zł - 37,444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Otwór gwintowany nieprzelotowy
18.0 mm
PA
41.0 mm
29,2715 zł - 29,2715 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Otwór gwintowany nieprzelotowy
20.0 mm
PA
37.0 mm
48,7332 zł - 48,7332 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Otwór gwintowany nieprzelotowy
25.0 mm
PA
46.0 mm
23,6987 zł - 23,6987 zł 2 Na stanie
M6
Otwór gwintowany nieprzelotowy
16.0 mm
PA
30.0 mm
35,9502 zł - 35,9502 zł 2 Na stanie
M8
Otwór gwintowany nieprzelotowy
25.0 mm
PA
41.0 mm
49,2216 zł - 49,2216 zł 6 Na stanie
M12
Otwór gwintowany nieprzelotowy
18.0 mm
PA
46.0 mm
3,246 zł - 7,9527 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Śruba dwustronna
20.0 mm
Nylon 6
50.0 mm
5,6733 zł - 13,8996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Threaded Insert
23.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
3,7774 zł - 9,2547 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Śruba dwustronna
25.0 mm
PA
57.0 mm
30,119 zł - 30,119 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Śruba dwustronna
20.0 mm
PA
61.0 mm
46,5788 zł - 46,5788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Śruba dwustronna
30.0 mm
PA
76.0 mm
24,8334 zł - 24,8334 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Śruba dwustronna
20.0 mm
PA
53.0 mm
27,1889 zł - 27,1889 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Śruba dwustronna
25.0 mm
PA
62.0 mm
3,7774 zł - 9,2547 zł 900 Na stanie
M5
Threaded Insert
17.0 mm
Nylon 6
30.0 mm
3,246 zł - 7,9527 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Śruba dwustronna
20.0 mm
Nylon 6
45.0 mm
  • z 2
Uchwyt teowy 55.0 mm M6 Wkładka gwintowana PA Czarny

10189528

Przedział cen netto
25,8819 zł - 25,8819 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    18.0 mm
  • Wysokość całkowita
    33.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Uchwyt teowy 80.0 mm M10 PA Czarny

10189573

Przedział cen netto
36,9987 zł - 36,9987 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Wysokość całkowita
    41.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Uchwyt teowy 80.0 mm (L) M10 Nylon 6

10261040

Przedział cen netto
17,2426 zł - 7,0378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    26.0 mm
  • Wysokość całkowita
    40.0 mm
  • Wysokość mostka
    26.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Uchwyt teowy 71.0 mm (L) M8 Nylon 6

10261033

Przedział cen netto
23,8229 zł - 9,7236 zł

Zapasy magazynowe
115 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    19.0 mm
  • Wysokość całkowita
    34.0 mm
  • Wysokość mostka
    19.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Uchwyt teowy 55.0 mm M8 Wkładka gwintowana PA Czarny

10189535

Przedział cen netto
29,7311 zł - 29,7311 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Wysokość całkowita
    33.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Uchwyt teowy 80.0 mm M12 PA Czarny

10189580

Przedział cen netto
37,444 zł - 37,444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    18.0 mm
  • Wysokość całkowita
    41.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Uchwyt teowy 67.0 mm M8 Wkładka gwintowana PA Czarny

10189559

Przedział cen netto
29,2715 zł - 29,2715 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Wysokość całkowita
    37.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Uchwyt teowy 94.0 mm M10 PA Czarny

10189627

Przedział cen netto
48,7332 zł - 48,7332 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Wysokość całkowita
    46.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Uchwyt teowy 40.0 mm M6 Wkładka gwintowana PA Czarny

10189504

Przedział cen netto
23,6987 zł - 23,6987 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Uchwyt teowy 80.0 mm M8 Wkładka gwintowana PA Czarny

10189597

Przedział cen netto
35,9502 zł - 35,9502 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Wysokość całkowita
    41.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Uchwyt teowy 94.0 mm M12 PA Czarny

10189634

Przedział cen netto
49,2216 zł - 49,2216 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    18.0 mm
  • Wysokość całkowita
    46.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Uchwyt teowy 40.0 mm M5 Śruba dwustronna Nylon 6 Czarny

10261057

Przedział cen netto
7,9527 zł - 3,246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Wysokość całkowita
    50.0 mm
  • Wysokość mostka
    20.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Uchwyt teowy 60.0 mm (L) M6 Nylon 6

10261026

Przedział cen netto
13,8996 zł - 5,6733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    23.0 mm
  • Wysokość całkowita
    32.0 mm
  • Wysokość mostka
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Uchwyt teowy 60.0 mm M6 Śruba dwustronna PA Czarny

10261071

Przedział cen netto
9,2547 zł - 3,7774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Wysokość całkowita
    57.0 mm
  • Wysokość mostka
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Uchwyt teowy 80.0 mm M10 Śruba dwustronna PA Czarny

10189603

Przedział cen netto
30,119 zł - 30,119 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Wysokość całkowita
    61.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Uchwyt teowy 94.0 mm M12 Śruba dwustronna PA Czarny

10189641

Przedział cen netto
46,5788 zł - 46,5788 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Wysokość całkowita
    76.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Uchwyt teowy 55.0 mm M8 Śruba dwustronna PA Czarny

10189542

Przedział cen netto
24,8334 zł - 24,8334 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Wysokość całkowita
    53.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Uchwyt teowy 67.0 mm M8 Śruba dwustronna PA Czarny

10189566

Przedział cen netto
27,1889 zł - 27,1889 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Wysokość całkowita
    62.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło motylkowe 40.0 mm (L) M5 Nylon 6

10261002

Przedział cen netto
9,2547 zł - 3,7774 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    17.0 mm
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Wysokość mostka
    20.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Uchwyt teowy 50.0 mm M5 Śruba dwustronna Nylon 6 Czarny

10261064

Przedział cen netto
7,9527 zł - 3,246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Wysokość mostka
    16.0 mm
  • Kolor
    Czarny