Menu Search

Pokrętna na śruby typu T

Na stanie

Pokrętła na śruby z uchwytem typu T można wciskać na końce śrub w celu utworzenia gałki umożliwiającej zaciskanie i dokręcanie. Te gałki mogą być stosowane ze śrubami dowolnej długości. Uchwyt typu T zapewnia większą siłę dokręcania.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
0,746 zł - 1,8277 zł 304 Na stanie
0,746 zł - 1,8277 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,746 zł - 1,8277 zł 56 Na stanie
Pokrętło motylkowe M8 17.0 mm (DIA) 10.0 mm (H)

10260937

Przedział cen netto
1,8277 zł - 0,746 zł

Zapasy magazynowe
304 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj pokrętła
    T-Head
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło motylkowe M6 13.0 mm (DIA) 8.0 mm (H)

10260920

Przedział cen netto
1,8277 zł - 0,746 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj pokrętła
    T-Head
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło motylkowe M5 12.0 mm (DIA) 7.0 mm (H)

10380390

Przedział cen netto
1,8277 zł - 0,746 zł

Zapasy magazynowe
56 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj pokrętła
    T-Head
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790