Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | h | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,943 zł - 31,943 zł | 194 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| 65,5665 zł - 65,5665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| 65,5809 zł - 65,5809 zł | 48 Na stanie |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 620,4312 zł - 620,4312 zł | 22 Na stanie |
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
1.22 in
31.0 mm
|
16
|
||
| 645,3671 zł - 645,3671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28 in
711.2 mm
|
18"
|
2.378 in
60.4 mm
|
300
|
||
| 29,7024 zł - 29,7024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
| 18,0541 zł - 18,0541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 10
|
0.551 in
14.0 mm
|
40
|
||
| 89,1216 zł - 89,1216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11 in
279.4 mm
|
5"
|
1.378 in
35.0 mm
|
300
|
||
| 355,2186 zł - 355,2186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.748 in
704.8 mm
|
16"
|
3.5 in
88.9 mm
|
900
|
||
| 66,4139 zł - 66,4139 zł | 7 Na stanie |
9.5 in
241.3 mm
|
3"
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
||
| 286,5537 zł - 286,5537 zł | 38 Na stanie |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| 437,881 zł - 437,881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
| 307,6959 zł - 307,6959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21 in
533.4 mm
|
14"
|
1.382 in
35.1 mm
|
150
|
||
| 10233368 | 41,5087 zł - 41,5087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
|
| 24,46 zł - 24,46 zł | 34 Na stanie |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
| 51,3617 zł - 51,3617 zł | 14 Na stanie |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.709 in
18.0 mm
|
40
|
||
| 157,5622 zł - 157,5622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 157,848 zł - 157,848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
| 287,157 zł - 287,157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.276 in
515.0 mm
|
DN 300
|
1.496 in
38.0 mm
|
40
|
||
| 74,5433 zł - 74,5433 zł | 100 Na stanie |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować