Menu Search

Pokrywy rur

Na stanie

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
282 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Otwór odpowietrzający Kolor Materiał H Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) d Typ Kup
0,6247 zł - 1,5307 zł 64264 Na stanie
N
Żółty
LDPE - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
1,824 zł - 4,469 zł 3417 Na stanie
N
Żółty
LDPE
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
0,4337 zł - 1,0626 zł 64240 Na stanie
N
Żółty
LDPE - PIR
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
47,34 zł - 47,34 zł 202 Na stanie
N
Żółty
LDPE
63.0 mm
DN 450, ANSI 18
457.2 mm
27,6219 zł - 27,6219 zł 122 Na stanie
N
Żółty
LDPE
57.0 mm
DN 350, ANSI 14
355.6 mm
75,4625 zł - 75,4625 zł 26 Na stanie
N
Żółty
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
10,6716 zł - 10,6716 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
PVC
44.0 mm
ANSI 5
139.7 mm
1
6,4489 zł - 15,7998 zł 2410 Na stanie
Nie
Szary
PVC
37.0 mm
ANSI 3
88.9 mm
1
5 693,5591 zł - 5 693,5591 zł 12 Na stanie
N
Żółty
LDPE
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
56,5035 zł - 56,5035 zł 99 Na stanie
N
Żółty
LDPE
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508.0 mm
4,1939 zł - 10,2752 zł 70 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
66.5 mm
2
7,5836 zł - 18,5798 zł 50 Na stanie
Nie
Szary
PVC
42.0 mm
ANSI 4
114.3 mm
1
4,9635 zł - 12,1607 zł 150 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
77.0 mm
2
8,1724 zł - 8,1724 zł 47 Na stanie
Nie
Szary
PVC
34.0 mm
ANSI 6
168.3 mm
1
4,395 zł - 10,7678 zł 10 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
73.0 mm
2
37,5876 zł - 37,5876 zł 455 Na stanie
N
Żółty
LDPE
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
5,6158 zł - 13,7589 zł 227 Na stanie
Nie
Szary
PVC
37.0 mm
ANSI 2-1/2
76.1 mm
1
16,23 zł - 16,23 zł 7 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
160.0 mm
2
6,0177 zł - 14,7435 zł 290 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
85.0 mm
2
5,271 zł - 12,914 zł 190 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
83.0 mm
2
  • z 15
Standardowa nasadka na rurę 42.4 mm 28.0 mm Żółty LDPE - PIR

10070253

Przedział cen netto
1,5307 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
64264 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 88.9 mm 36.0 mm Żółty LDPE

10093375

Przedział cen netto
4,469 zł - 1,824 zł

Zapasy magazynowe
3417 Na stanie
Atrybuty
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 80, ANSI 3
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 26.9 mm 25.0 mm Żółty LDPE - PIR

10070185

Przedział cen netto
1,0626 zł - 0,4337 zł

Zapasy magazynowe
64240 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 457.2 mm 63.0 mm Żółty LDPE

10242780

Przedział cen netto
47,34 zł - 47,34 zł

Zapasy magazynowe
202 Na stanie
Atrybuty
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 450, ANSI 18
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 355.6 mm 57.0 mm Żółty LDPE

10102602

Przedział cen netto
27,6219 zł - 27,6219 zł

Zapasy magazynowe
122 Na stanie
Atrybuty
  • d
    355.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    57.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 350, ANSI 14
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 609.6 mm 67.0 mm Żółty LDPE

10242803

Przedział cen netto
75,4625 zł - 75,4625 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 600, ANSI 24
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 139.7 mm 44.0 mm Szary PVC

10103418

Przedział cen netto
10,6716 zł - 10,6716 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    139.7 mm
  • H
    44.0 mm
  • h
    44.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    ANSI 5
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
Standardowa nasadka na rurę 88.9 mm 37.0 mm Szary PVC

10103395

Przedział cen netto
15,7998 zł - 6,4489 zł

Zapasy magazynowe
2410 Na stanie
Atrybuty
  • d
    88.9 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    ANSI 3
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
Standardowa nasadka na rurę 1524.0 mm 220.0 mm Żółty LDPE

10238943

Przedział cen netto
5 693,5591 zł - 5 693,5591 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 1500, ANSI 60
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 508.0 mm 65.0 mm Żółty LDPE

10242797

Przedział cen netto
56,5035 zł - 56,5035 zł

Zapasy magazynowe
99 Na stanie
Atrybuty
  • d
    508.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 500, ANSI 20
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 66.5 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371954

Przedział cen netto
10,2752 zł - 4,1939 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 114.3 mm 42.0 mm Szary PVC

10103401

Przedział cen netto
18,5798 zł - 7,5836 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    114.3 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    ANSI 4
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
Standardowa nasadka na rurę 77.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371985

Przedział cen netto
12,1607 zł - 4,9635 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 168.3 mm 34.0 mm Szary PVC

10103425

Przedział cen netto
8,1724 zł - 8,1724 zł

Zapasy magazynowe
47 Na stanie
Atrybuty
  • d
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    ANSI 6
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
Standardowa nasadka na rurę 73.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371961

Przedział cen netto
10,7678 zł - 4,395 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 406.4 mm 60.5 mm Żółty LDPE

10242773

Przedział cen netto
37,5876 zł - 37,5876 zł

Zapasy magazynowe
455 Na stanie
Atrybuty
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 400, ANSI 16
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 76.1 mm 37.0 mm Szary PVC

10103388

Przedział cen netto
13,7589 zł - 5,6158 zł

Zapasy magazynowe
227 Na stanie
Atrybuty
  • d
    76.1 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    ANSI 2-1/2
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
Standardowa nasadka na rurę 160.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10370995

Przedział cen netto
16,23 zł - 16,23 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 85.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372012

Przedział cen netto
14,7435 zł - 6,0177 zł

Zapasy magazynowe
290 Na stanie
Atrybuty
  • d
    85.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 83.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10372005

Przedział cen netto
12,914 zł - 5,271 zł

Zapasy magazynowe
190 Na stanie
Atrybuty
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary