Menu Search

Pokrywy wgłębne

Na stanie

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

  • Wpuszczane nasadki na rury chronią krawędzie i ścianki wewnętrzne rur przed korozją i uszkodzeniem. Pasują do haków dźwigowych do przenoszenia rur podczas magazynowania, transportu i układania.
  • Nadaje się do rur w standardzie DIN: od DN 150do DN 1000.
Materiał: LDPE, PE Kolor: Czarny, Żółty Grupa SR: SR1370, SR1371

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
19 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H1 H DIN Średnica nominalna Typ OD WT Kup
12,9715 zł - 31,7802 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
100.0 mm
DN 180
152.4 mm
2
168.3 mm
28.0 mm
58,8303 zł - 144,1343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
105.0 mm
DN 350
355.6 mm
2
355.6 mm
28.3 mm
287,723 zł - 498,7163 zł 4 Na stanie
110.0 mm
130.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
2
1016.0 mm
26.5 mm
13,259 zł - 13,259 zł 20 Na stanie
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
23.0 mm
13,259 zł - 13,259 zł 10 Na stanie
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
15.0 mm
38,2556 zł - 93,7262 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
15.0 mm
40,5895 zł - 99,4442 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
105.0 mm
DN 300
304.8 mm
2
323.9 mm
26.0 mm
102,2213 zł - 250,4422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
105.0 mm
DN 500
508.0 mm
2
508.0 mm
27.7 mm
285,4947 zł - 699,4619 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
105.0 mm
DN 600
609.6 mm
2
609.6 mm
20.8 mm
11,6626 zł - 28,5735 zł 13 Na stanie
90.0 mm
100.0 mm
DN 150
152.4 mm
1
168.3 mm
15.0 mm
20,5266 zł - 20,5266 zł 20 Na stanie
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254 mm
1
273.0 mm
23.0 mm
18,5712 zł - 18,5712 zł 3 Na stanie
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
15.0 mm
28,6997 zł - 70,3142 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
2
219.1 mm
23.2 mm
50,4281 zł - 123,5487 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
105.0 mm
DN 400
406.4 mm
2
406.4 mm
26.2 mm
297,5844 zł - 729,0819 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
90.0 mm
105.0 mm
DN 750
762.0 mm
2
762.0 mm
28.0 mm
87,4125 zł - 214,1606 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
105.0 mm
DN 450
457.2 mm
2
457.2 mm
26.2 mm
328,1343 zł - 803,929 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
30,5068 zł - 74,7415 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
2
273.0 mm
18.1 mm
253,8505 zł - 440,0307 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
90.0 mm
105.0 mm
DN 900
914.4 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
Pokrywy wgłębne do rur 152.4 mm 28.0 mm Żółty PE

10228388

Przedział cen netto
31,7802 zł - 12,9715 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Średnica nominalna
    152.4 mm
Pokrywy wgłębne do rur 355.6 mm 28.3 mm Żółty PE

10240441

Przedział cen netto
144,1343 zł - 58,8303 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    28.3 mm
  • Średnica nominalna
    355.6 mm
Pokrywy wgłębne do rur 1016.0 mm 26.5 mm Żółty PE

10228678

Przedział cen netto
498,7163 zł - 287,723 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Średnica nominalna
    1016.0 mm
Pokrywy wgłębne do rur 203.2 mm 23.0 mm Czarny LDPE

10073988

Przedział cen netto
13,259 zł - 13,259 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Średnica nominalna
    203.2 mm
Pokrywy wgłębne do rur 203.2 mm 15.0 mm Czarny LDPE

10073971

Przedział cen netto
13,259 zł - 13,259 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Średnica nominalna
    203.2 mm
Pokrywy wgłębne do rur 304.8 mm 15.0 mm Czarny LDPE

10186374

Przedział cen netto
93,7262 zł - 38,2556 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Średnica nominalna
    304.8 mm
Pokrywy wgłębne do rur 304.8 mm 26.0 mm Żółty PE

10240434

Przedział cen netto
99,4442 zł - 40,5895 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    26.0 mm
  • Średnica nominalna
    304.8 mm
Pokrywy wgłębne do rur 508.0 mm 27.7 mm Żółty PE

10240472

Przedział cen netto
250,4422 zł - 102,2213 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    27.7 mm
  • Średnica nominalna
    508.0 mm
Pokrywy wgłębne do rur 609.6 mm 20.8 mm Żółty PE

10240489

Przedział cen netto
699,4619 zł - 285,4947 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    105.0 mm
  • H1
    80.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    20.8 mm
  • Średnica nominalna
    609.6 mm
Pokrywy wgłębne do rur 152.4 mm 15.0 mm Czarny LDPE

10073964

Przedział cen netto
28,5735 zł - 11,6626 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Średnica nominalna
    152.4 mm
Pokrywy wgłębne do rur 10 in 23.0 mm Czarny LDPE

10074008

Przedział cen netto
20,5266 zł - 20,5266 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Średnica nominalna
    254 mm
Pokrywy wgłębne do rur 254.0 mm 15.0 mm Czarny LDPE

10073995

Przedział cen netto
18,5712 zł - 18,5712 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Średnica nominalna
    254.0 mm
Pokrywy wgłębne do rur 203.2 mm 23.2 mm Żółty PE

10240410

Przedział cen netto
70,3142 zł - 28,6997 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.2 mm
  • Średnica nominalna
    203.2 mm
Pokrywy wgłębne do rur 406.4 mm 26.2 mm Żółty PE

10240458

Przedział cen netto
123,5487 zł - 50,4281 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Średnica nominalna
    406.4 mm
Pokrywy wgłębne do rur 762.0 mm 28.0 mm Żółty PE

10240502

Przedział cen netto
729,0819 zł - 297,5844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Średnica nominalna
    762.0 mm
Pokrywy wgłębne do rur 457.2 mm 26.2 mm Żółty PE

10240465

Przedział cen netto
214,1606 zł - 87,4125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Średnica nominalna
    457.2 mm
Pokrywy wgłębne do rur 812.8 mm 22.6 mm Żółty PE

10240519

Przedział cen netto
803,929 zł - 328,1343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Średnica nominalna
    812.8 mm
Pokrywy wgłębne do rur 254.0 mm 18.1 mm Żółty PE

10240427

Przedział cen netto
74,7415 zł - 30,5068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    18.1 mm
  • Średnica nominalna
    254.0 mm
Pokrywy wgłębne do rur 914.4 mm 22.6 mm Żółty PE

10372135

Przedział cen netto
440,0307 zł - 253,8505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Średnica nominalna
    914.4 mm