Trzpienie i pręty gwintowane na całej długości sprawdzają się idealne wtedy, gdy zastosowanie łba nie jest wymagane, oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni. Te produkty można w całości wkręcić w daną część.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6526 zł - 5,694 zł | 5 Na stanie |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
3,0987 zł - 12,0336 zł | W produkcji |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
26,0902 zł - 26,0902 zł | 10 Na stanie |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
10178744 | 48,2341 zł - 48,2341 zł | W produkcji |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||||||
139,543 zł - 139,543 zł | W produkcji |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
42,6981 zł - 42,6981 zł | W produkcji |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
36,7717 zł - 36,7717 zł | 124 Na stanie |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
113,0623 zł - 113,0623 zł | W produkcji |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
18,3649 zł - 18,3649 zł | W produkcji |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
27,6659 zł - 27,6659 zł | W produkcji |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
84,225 zł - 84,225 zł | W produkcji |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
672,1268 zł - 672,1268 zł | W produkcji |
M24
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
27,6659 zł - 27,6659 zł | W produkcji |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
63,2663 zł - 63,2663 zł | 86 Na stanie |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
167,2368 zł - 167,2368 zł | W produkcji |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
1,8777 zł - 2,3182 zł | W produkcji |
1/2-13
|
3 in
76.2 mm
|
||||||||
0,6726 zł - 0,8854 zł | W produkcji |
1/4-20
|
2 in
50.8 mm
|
||||||||
0,2458 zł - 0,3035 zł | W produkcji |
1/4-20
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
0,7147 zł - 0,8824 zł | W produkcji |
3/8-16
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
1,0427 zł - 1,2873 zł | W produkcji |
3/8-16
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować