Nasze ślizgacze i wkładki z gwintem dostępne są różnorodnych wariantach. Umieszcza się je w otworze na końcu rurki lub profilu, zapewniając czyste i schludne wykończenie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są używane w wielu zastosowaniach standardowych i wymagających zwiększonej wytrzymałości, ale idealnie sprawdzają się w połączeniu ze stopami regulacyjnymi, ślizgaczami nastawnymi i kółkami.
Dostępne są wkładki w całości metalowe, a także plastikowe z metalową nakrętką. Metalowy gwint zapewnia dobre mocowanie i płynną wielokrotną regulację wkładki. Wkładki plastikowe mają postać jednoelementowego lub dwuelementowego odlewu. Artykuły dwuelementowe zapewniają dokładne dopasowanie do kształtu profilu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość główki | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Zakres kompatybilnych grubości ścianek | Długość łba | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,743 zł - 4,2705 zł | 1000 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
4,2252 zł - 10,3517 zł | 39 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
3,5976 zł - 8,8143 zł | 73 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||
2,1335 zł - 5,2271 zł | 100 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
2,8028 zł - 6,867 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
2,6913 zł - 6,5936 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
10286319 | 1,1476 zł - 2,8117 zł | W produkcji |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
6,1216 zł - 14,998 zł | 400 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
1,4073 zł - 2,9112 zł | 760 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
2,8028 zł - 6,867 zł | 1400 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
5,3128 zł - 13,0165 zł | 258 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||
23,9985 zł - 33,5979 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
Naturalny
|
Aluminium
|
2.5 mm | 0.098 in
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||
10445877 | 1,7821 zł - 1,7821 zł | W produkcji |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
3,0259 zł - 7,4136 zł | 292 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Szary
|
HDPE
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
2,008 zł - 4,9196 zł | W produkcji |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Szary
|
HDPE
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
2,324 zł - 18,7522 zł | 1000 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
24,1101 zł - 59,0697 zł | 52 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Naturalny
|
Aluminium
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
5,9264 zł - 14,5197 zł | 296 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
3,1375 zł - 7,6869 zł | 118 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
1,6733 zł - 4,0996 zł | 170 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Szary
|
HDPE
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować