Menu Search

Wkładka z gwintem M10 Prostokątne 20 x 35 mm 1-2 Czarny

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Numer produktu Essentra:

10445877

Numer produktu produkcyjny:

498612

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,7821 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 782,10 zł

1000 x 1,7821 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Minimalna kompatybilna grubość ścianek 1.0 mm
Maks. kompatybilna grubość ścianki 2.0 mm
Rozmiar gwintu M10
Materiał HDPE
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3926909790

Produkt 498612 zastępuje:

Wkładka z gwintem M10 Okrągłe 35.0 mm 2.0 mm HDPE Czarny
Numer produktu Essentra: 10457429
Numer produktu produkcyjny: 466721

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt