Menu Search

Wkładka z gwintem M8 Prostokątne 30 x 20 mm 1-2 Czarny

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Numer produktu Essentra:

10286401

Numer produktu produkcyjny:

498610

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 13,5359 zł
1000 + 1,6914 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

1 353,59 zł

100 x 13,5359 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Minimalna kompatybilna grubość ścianek 1.0 mm
Maks. kompatybilna grubość ścianki 2.0 mm
Rozmiar gwintu M10
Materiał HDPE
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3926909790

Produkt 498610 zastępuje:

Ślizgacz prostokątny - Kompatybilna grubość rury - 1.0-2.0 mm ; Rodzaj montażu - Wciskane
Numer produktu Essentra: 10547571
Numer produktu produkcyjny: 466691

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt