Menu Search

Wkładka z gwintem M8 Prostokątne 20 x 60 mm 1-2 Czarny

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Numer produktu Essentra:

10286463

Numer produktu produkcyjny:

498618

834 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 3,8605 zł
250 - 499 2,206 zł
500 + 1,5757 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

193,03 zł

50 x 3,8605 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Minimalna kompatybilna grubość ścianek 1.0 mm
Maks. kompatybilna grubość ścianki 2.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Materiał HDPE
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt