Menu Search

Metal Wkładka z gwintem M10 Prostokątne 60 x 30 mm 1-1.5 Szary

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Numer produktu Essentra:

10303801

Numer produktu produkcyjny:

551722

185 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 124 7,9602 zł
125 - 249 4,5487 zł
250 + 3,249 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

199,01 zł

25 x 7,9602 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Minimalna kompatybilna grubość ścianek 1.0 mm
Maks. kompatybilna grubość ścianki 1.5 mm
Rozmiar gwintu M10
Materiał HDPE
Kolor Szary
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt