Menu Search

Metal Wkładka z gwintem M8 Prostokątne 40 x 20 mm 1-1.5 Szary

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Numer produktu Essentra:

10303955

Numer produktu produkcyjny:

551737

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 124 4,5779 zł
125 - 249 2,6159 zł
250 + 1,8685 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

114,45 zł

25 x 4,5779 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Minimalna kompatybilna grubość ścianek 1.0 mm
Maks. kompatybilna grubość ścianki 1.5 mm
Rozmiar gwintu M8
Materiał HDPE
Kolor Szary
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt