Menu Search

Metal Wkładka z gwintem M8 Prostokątne 30 x 20 mm 1-1.5 Szary

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Numer produktu Essentra:

10303993

Numer produktu produkcyjny:

551741

168 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 4,0996 zł
250 - 499 2,3426 zł
500 + 1,6733 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

204,98 zł

50 x 4,0996 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Minimalna kompatybilna grubość ścianek 1.0 mm
Maks. kompatybilna grubość ścianki 1.5 mm
Rozmiar gwintu M8
Materiał HDPE
Kolor Szary
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt