10079096
111473
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 - 124 | 5,0748 zł |
125 - 249 | 2,8999 zł |
250 + | 2,0713 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 80.0 mm |
---|---|
A | 3.15 in |
B | 40.0 mm |
B | 1.575 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.197 in |
L | 14.5 mm |
L | 0.571 in |
Zakres kompatybilnych grubości ścianek | 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in |
Gwintowany środek | Nie |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Polerowany |
Pełny materiał | Polietylen |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.