Menu Search

Prowadnica do szuflad 510.0 mm 45.4 mm Stal ocynkowana

Prowadnica szuflady ze stali walcowanej na zimno o nośności 45 kg.
Numer produktu Essentra:

10584545

Numer produktu produkcyjny:

10579152

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 181,9578 zł
5 - 9 172,8575 zł
10 + 163,7572 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

181,96 zł

1 x 181,9578 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po zamontowaniu 500.0 mm
Długość po wysunięciu 1010.0 mm
Wysokość całkowita 13.0 mm
Szerokość całkowita 45.4 mm
Całkowita długość 510.0 mm
Nośność 45.0 kg
Długość 500.0 mm
Kierunek przesunięcia Pełne wysuwanie
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Pełny materiał Stal
Kod towaru 8302420090

Produkt 10579152 zastępuje:

Prowadnica do szuflad 1000.0 mm 45.0 mm Stal
Numer produktu Essentra: 10153918
Numer produktu produkcyjny: D2000500A

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt