Menu Search

Prowadnice do szuflad

Na stanie

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiał: Stal ocynkowana, Stal nierdzewna AISI 304, Stal, Stal nierdzewna Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość po zamontowaniu Długość po wysunięciu Całkowita długość Materiał Nośność Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
639,1086 zł - 710,1263 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
550.0 mm
Stal
321,6137 zł - 357,3472 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
250.0 mm
Stal
168,67 zł - 187,4166 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
500.0 mm
Galvanised Steel
404,064 zł - 448,9587 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
350.0 mm
Stal
122,0904 zł - 135,6574 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
255.0 mm
Stal
10584736 133,9724 zł - 165,3999 zł 158 Na stanie
330.0 mm
Stal
164,8383 zł - 203,5173 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
415.0 mm
Stal
688,3467 zł - 764,831 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
600.0 mm
Stal
172,5142 zł - 212,978 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
462.0 mm
Stal
132,7118 zł - 147,452 zł 71 Na stanie
350.0 mm
Galvanised Steel
232,9353 zł - 258,8212 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
650.0 mm
Galvanised Steel
371,3635 zł - 412,6261 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
300.0 mm
Stal
866,7894 zł - 963,0938 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
700.0 mm
Stal
437,7381 zł - 486,3771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
400.0 mm
Stal
255,8007 zł - 284,2327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
700.0 mm
Galvanised Steel
100,885 zł - 112,1055 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
215.0 mm
Stal
140,188 zł - 155,7645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
295.0 mm
Stal
109,6592 zł - 121,8533 zł 70 Na stanie
300.0 mm
Galvanised Steel
161,8053 zł - 179,7907 zł 110 Na stanie
450.0 mm
Galvanised Steel
103,7718 zł - 124,5261 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Stal
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
  • z 3
Prowadnica do szuflad 550.0 mm 45.0 mm Stal

10584651

Przedział cen netto
710,1263 zł - 639,1086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    550.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Prowadnica do szuflad 250.0 mm 45.0 mm Stal

10584590

Przedział cen netto
357,3472 zł - 321,6137 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    250.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Prowadnica do szuflad 500.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584545

Przedział cen netto
187,4166 zł - 168,67 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    500.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    8302420090
Prowadnica do szuflad 350.0 mm 45.0 mm Stal

10584613

Przedział cen netto
448,9587 zł - 404,064 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    350.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Prowadnica do szuflad 255.0 mm 35.0 mm Stal

10584712

Przedział cen netto
135,6574 zł - 122,0904 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    255.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 330.0 mm 35.0 mm Stal

10584736

Przedział cen netto
165,3999 zł - 133,9724 zł

Zapasy magazynowe
158 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    330.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 415.0 mm 35.0 mm Stal

10584750

Przedział cen netto
203,5173 zł - 164,8383 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    415.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Prowadnica do szuflad 600.0 mm 45.0 mm Stal

10584668

Przedział cen netto
764,831 zł - 688,3467 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    600.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 462.0 mm 35.0 mm Stal

10584767

Przedział cen netto
212,978 zł - 172,5142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    462.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Prowadnica do szuflad 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Przedział cen netto
147,452 zł - 132,7118 zł

Zapasy magazynowe
71 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    350.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    8302420090
Prowadnica do szuflad 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Przedział cen netto
258,8212 zł - 232,9353 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    650.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 300.0 mm 45.0 mm Stal

10584606

Przedział cen netto
412,6261 zł - 371,3635 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    300.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 700.0 mm 45.0 mm Stal

10584682

Przedział cen netto
963,0938 zł - 866,7894 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    700.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 400.0 mm 45.0 mm Stal

10584620

Przedział cen netto
486,3771 zł - 437,7381 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    400.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 700.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584583

Przedział cen netto
284,2327 zł - 255,8007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    700.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 215.0 mm 35.0 mm Stal

10584705

Przedział cen netto
112,1055 zł - 100,885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    215.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 295.0 mm 35.0 mm Stal

10584729

Przedział cen netto
155,7645 zł - 140,188 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    295.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 300.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584507

Przedział cen netto
121,8533 zł - 109,6592 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    300.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 450.0 mm 45.4 mm Galvanised Steel

10584538

Przedział cen netto
179,7907 zł - 161,8053 zł

Zapasy magazynowe
110 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    450.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    8302420090
Prowadnica do szuflad 681.0 mm 35.0 mm Stal

10148198

Przedział cen netto
124,5261 zł - 103,7718 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    400.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    681.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    681.0 mm