Menu Search

Prowadnica do szuflad 553.0 mm 45.4 mm Stal ocynkowana

Prowadnica szuflady ze stali walcowanej na zimno o nośności 45 kg.
Numer produktu Essentra:

10584552

Numer produktu produkcyjny:

10579169

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 214,7602 zł
5 - 9 204,024 zł
10 + 193,2878 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

214,76 zł

1 x 214,7602 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po zamontowaniu 550.0 mm
Długość po wysunięciu 1103.0 mm
Wysokość całkowita 13.0 mm
Szerokość całkowita 45.4 mm
Całkowita długość 553.0 mm
Nośność 45.0 kg
Długość 550.0 mm
Kierunek przesunięcia Pełne wysuwanie
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Pełny materiał Stal
Kod towaru 7318190090

Produkt 10579169 zastępuje:

Prowadnica do szuflad 1100.0 mm 45.0 mm Stal
Numer produktu Essentra: 10153925
Numer produktu produkcyjny: D2000550A

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt