10584583
10579190
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 275,9541 zł |
5 - 9 | 262,1521 zł |
10 + | 248,3502 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość po zamontowaniu | 700.0 mm |
---|---|
Długość po zamontowaniu | 27.559 in |
Długość po wysunięciu | 1400.0 mm |
Długość po wysunięciu | 55.118 in |
Wysokość całkowita | 13.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.512 in |
Szerokość całkowita | 45.4 mm |
Szerokość całkowita | 1.787 in |
Całkowita długość | 700.0 mm |
Całkowita długość | 27.559 in |
Nośność | 45.0 kg |
Nośność | 45.0 kg |
Długość | 700.0 mm |
Długość | 27.559 in |
Kierunek przesunięcia | Full extension |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Pełny materiał | Stal |
Kod towaru | 7318190090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.