10584613
10579220
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 435,8821 zł |
5 - 9 | 414,0826 zł |
10 + | 392,2951 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość po zamontowaniu | 350.0 mm |
---|---|
Długość po zamontowaniu | 13.78 in |
Długość po wysunięciu | 710.0 mm |
Długość po wysunięciu | 27.953 in |
Wysokość całkowita | 13.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.512 in |
Szerokość całkowita | 45.4 mm |
Szerokość całkowita | 1.787 in |
Całkowita długość | 360.0 mm |
Całkowita długość | 14.173 in |
Nośność | 45.0 kg |
Nośność | 45.0 kg |
Długość | 350.0 mm |
Długość | 13.78 in |
Kierunek przesunięcia | Full extension |
Rodzaj mocowania | Screw Mount |
Pełny materiał | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.