Menu Search

Prowadnica do szuflad 464.0 mm 45.4 mm Stal nierdzewna AISI 304

Prowadnica szuflady ze stali nierdzewnej 201 o nośności 45 kg.
Numer produktu Essentra:

10584637

Numer produktu produkcyjny:

10579244

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 549,6785 zł
5 - 9 522,1958 zł
10 + 494,7131 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

549,68 zł

1 x 549,6785 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po zamontowaniu 450.0 mm
Długość po wysunięciu 914.0 mm
Wysokość całkowita 13.0 mm
Szerokość całkowita 45.4 mm
Całkowita długość 464.0 mm
Nośność 45.0 kg
Długość 450.0 mm
Kierunek przesunięcia Full extension
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Pełny materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 7326909890

Produkt 10579244 zastępuje:

Prowadnica do szuflad - Kierunek przesunięcia:Jednostronne ; ; Całkowita długość - 450.0 mm | 17.717 in ; Wysokość całkowita:12.7 mm | 0.5 in
Numer produktu Essentra: 10282991
Numer produktu produkcyjny: 497893

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt