Menu Search

Prowadnica do szuflad 553.0 mm 45.4 mm Stal nierdzewna AISI 304

Prowadnica szuflady ze stali nierdzewnej 201 o nośności 45 kg.
Numer produktu Essentra:

10584651

Numer produktu produkcyjny:

10579268

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 689,4429 zł
5 - 9 654,9684 zł
10 + 620,4938 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

689,44 zł

1 x 689,4429 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po zamontowaniu 550.0 mm
Długość po wysunięciu 1103.0 mm
Wysokość całkowita 13.0 mm
Szerokość całkowita 45.4 mm
Całkowita długość 553.0 mm
Nośność 45.0 kg
Długość 550.0 mm
Kierunek przesunięcia Pełne wysuwanie
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Pełny materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt