Menu Search

Prowadnica do szuflad 603.0 mm 45.4 mm Stal nierdzewna AISI 304

Prowadnica szuflady ze stali nierdzewnej 201 o nośności 35 kg.
Numer produktu Essentra:

10584668

Numer produktu produkcyjny:

10579275

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 742,5544 zł
5 - 9 705,426 zł
10 + 668,2977 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

742,55 zł

1 x 742,5544 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po zamontowaniu 600.0 mm
Długość po wysunięciu 1203.0 mm
Wysokość całkowita 13.0 mm
Szerokość całkowita 45.4 mm
Całkowita długość 603.0 mm
Nośność 45.0 kg
Długość 600.0 mm
Kierunek przesunięcia Pełne wysuwanie
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Pełny materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 7318190090

Produkt 10579275 zastępuje:

Prowadnica do szuflad - Kierunek przesunięcia:Jednostronne ; ; Całkowita długość - 600.0 mm | 23.622 in ; Wysokość całkowita:12.7 mm | 0.5 in
Numer produktu Essentra: 10283028
Numer produktu produkcyjny: 497896

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt