Menu Search

Prowadnica do szuflad 650.0 mm 45.4 mm Stal nierdzewna AISI 304

Prowadnica szuflady ze stali nierdzewnej 201 o nośności 35 kg.
Numer produktu Essentra:

10584675

Numer produktu produkcyjny:

10579282

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 831,4248 zł
5 - 9 789,8615 zł
10 + 748,286 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

831,42 zł

1 x 831,4248 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po zamontowaniu 650.0 mm
Długość po wysunięciu 1300.0 mm
Wysokość całkowita 13.0 mm
Szerokość całkowita 45.4 mm
Całkowita długość 650.0 mm
Nośność 45.0 kg
Długość 650.0 mm
Kierunek przesunięcia Full extension
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Pełny materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 7318190090

Produkt 10579282 zastępuje:

Prowadnica do szuflad 1300.0 mm 45.0 mm Stal nierdzewna
Numer produktu Essentra: 10283035
Numer produktu produkcyjny: 497897

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt