Menu Search

Prowadnica do szuflad 700.0 mm 45.4 mm Stal nierdzewna AISI 304

Prowadnica szuflady ze stali nierdzewnej 201 o nośności 35 kg.
Numer produktu Essentra:

10584682

Numer produktu produkcyjny:

10579299

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 935,0424 zł
5 - 9 888,2927 zł
10 + 841,543 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

935,04 zł

1 x 935,0424 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po zamontowaniu 700.0 mm
Długość po wysunięciu 1400.0 mm
Wysokość całkowita 13.0 mm
Szerokość całkowita 45.4 mm
Całkowita długość 700.0 mm
Nośność 45.0 kg
Długość 700.0 mm
Kierunek przesunięcia Pełne wysuwanie
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Pełny materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 7318190090

Produkt 10579299 zastępuje:

Prowadnica do szuflad - Kierunek przesunięcia:Jednostronne ; ; Całkowita długość - 700.0 mm | 27.559 in ; Wysokość całkowita:12.7 mm | 0.5 in
Numer produktu Essentra: 10283042
Numer produktu produkcyjny: 497898

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt