Menu Search

Prowadnica do szuflad 700.0 mm 35.8 mm Stal ocynkowana

Prowadnica szuflady ze stali walcowanej na zimno o nośności 20 kg.
Numer produktu Essentra:

10584712

Numer produktu produkcyjny:

10579329

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 131,7061 zł
5 - 9 125,1142 zł
10 + 118,5343 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

131,71 zł

1 x 131,7061 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po zamontowaniu 350.0 mm
Długość po wysunięciu 700.0 mm
Wysokość całkowita 12.7 mm
Szerokość całkowita 35.8 mm
Całkowita długość 700.0 mm
Nośność 25.0 kg
Długość 350.0 mm
Kierunek przesunięcia Pełne wysuwanie
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Pełny materiał Stal
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt